2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Фланец

065B2514

VFG21 PN16 250/400 2-пътен фланци подаваща/връщ.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]400.00 m³/h
Material DescriptionVFG21 PN16 250/400 2-way flange flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вид на продуктаVFG 21
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]250 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]10.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.20
Клас на наляганеPN 16
Материал на конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4313
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Материал на уплътнениетоEPDM
Характеристика
Стойност
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеVFG21 PN16 250/400 2-пътен фланци подаваща/връщ.
Позиция на шпинделаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.01
Размер на вентилаDN 250
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.15
Фактор на кавитация 25%0.31
Фактор на кавитация 50%0.25
Фактор на кавитация 75%0.20
ФункцияПреливен
Характеристика на потокаЛинейна оптимизирана
Ход [mm]24.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло340.5 Kilogram
Нето тегло340.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume244.688 Liter
EAN/UPC5702421804315