2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Фланец

065B2507

VFG21 PN16 50/32 2-пътен фланци подаваща/връщ.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]32.00 m³/h
Material DescriptionVFG 21 DN50 PN16 Kvs 32
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVFG 21
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]50 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]16.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.50
Клас на наляганеPN 16
Материал на конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Материал на уплътнениетоEPDM
Характеристика
Стойност
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеVFG21 PN16 50/32 2-пътен фланци подаваща/връщ.
Позиция на шпинделаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.01
Размер на вентилаDN 50
Стандарт за присъединяванеEN 1092-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип уплътнениеSoft sealing cone
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.34
Фактор на кавитация 25%0.58
Фактор на кавитация 50%0.52
Фактор на кавитация 75%0.50
ФункцияПреливен
Характеристика на потокаЛинейна оптимизирана
Ход [mm]12.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло18.6 Kilogram
Нето тегло17.852 Kilogram
Volume21.764 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421804247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm