VFG 21, PN 16, DN 32, 16 m³/h, Фланец
065B2505
VFG21 PN16 32/16 2-пътен фланци подаваща/връщ.
065B2505
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | VFG21 PN16 32/16 2-way flange flow/ret |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | VFG 21 |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Диаметър [mm] | 32 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 16.00 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Кавитационен фактор | 0.55 |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Материал на конуса на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4404 |
| Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4021 |
| Материал на тялото на вентила | Сив чугун EN-GJL- 250 (GG-25) |
| Материал на уплътнението | EPDM |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Описание | VFG21 PN16 32/16 2-пътен фланци подаваща/връщ. |
| Позиция на шпиндела | Нормално отворено |
| Приложение | Топлофикация |
| Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] | 0.01 |
| Размер на вентила | DN 32 |
| Стандарт за присъединяване | EN 1092-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип уплътнение | Soft sealing cone |
| Типове връзки | Фланец |
| Фактор на кавитация 100% | 0.38 |
| Фактор на кавитация 25% | 0.64 |
| Фактор на кавитация 50% | 0.57 |
| Фактор на кавитация 75% | 0.55 |
| Функция | Преливен |
| Характеристика на потока | Линейна оптимизирана |
| Ход [mm] | 9.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 13.028 Kilogram |
| Нето тегло | 11.689 Kilogram |
| Volume | 21.289 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804223 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |