2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 150, 280 m³/h, Фланец

065B2424

VFG2 PN16 150/280 2-пътен фланци подаваща/връщ.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]280.00 m³/h
Material DescriptionVFG2 PN16 150/280 2-way fla flow/ret VBE
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
SCIP dossier no.6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
SCIP dossier product nameVFG DN150-250 - 2
Алтернатива на приложението VSPТоплофикация
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVFG 2
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]150 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]12.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.30
Клас на наляганеPN 16
Материал на конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4313
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеVFG2 PN16 150/280 2-пътен фланци подаваща/връщ.
Позиция на шпинделаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.05
Размер на вентилаDN 150
Стандарт за присъединяванеEN 1092-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]200 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип уплътнениеMetal sealing cone
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.20
Фактор на кавитация 25%0.45
Фактор на кавитация 50%0.37
Фактор на кавитация 75%0.30
ФункцияПреливен
Характеристика на потокаЛинейна оптимизирана
Ход [mm]24.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло199 Kilogram
Нето тегло199 Kilogram
Volume968.32 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421803417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm