2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Фланец

065B2418

VFG2 PN40 80/80 2-пътен фланци подаваща/връщаща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]80.00 m³/h
Material DescriptionVFG2 PN40 80/80 2-way flange flow/return
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVFG 2
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]80 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]20.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.45
Клас на наляганеPN 40
Материал на конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентилаЛята стомана GP240GH (GS-C 25)
Характеристика
Стойност
Номинално налягане [bar]40 bar
ОписаниеVFG2 PN40 80/80 2-пътен фланци подаваща/връщаща
Позиция на шпинделаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.03
Размер на вентилаDN 80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]200 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.36
Фактор на кавитация 25%0.65
Фактор на кавитация 50%0.51
Фактор на кавитация 75%0.45
ФункцияПреливен
Характеристика на потокаЛинейна оптимизирана
Ход [mm]18.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло38.8 Kilogram
Нето тегло38.8 Kilogram
Volume90 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421803356
Proposition 65No significant risk