2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 40, 20 m³/h, Фланец

065B2415

VFG2 PN40 40/20 2-пътен фланци подаваща/връщаща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionVFG 2 DN40 PN40 Kvs 20
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVFG 2
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]40 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]20.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.55
Клас на наляганеPN 40
Материал на конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентилаЛята стомана GP240GH (GS-C 25)
Номинално налягане [bar]40 bar
Характеристика
Стойност
ОписаниеVFG2 PN40 40/20 2-пътен фланци подаваща/връщаща
Позиция на шпинделаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.03
Размер на вентилаDN 40
Стандарт за присъединяванеEN 1092-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]200 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип уплътнениеMetal sealing cone
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.34
Фактор на кавитация 25%0.58
Фактор на кавитация 50%0.52
Фактор на кавитация 75%0.50
ФункцияПреливен
Характеристика на потокаЛинейна оптимизирана
Ход [mm]8.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло19.43 Kilogram
Нето тегло15.642 Kilogram
Volume56.8 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421803325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm