2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Фланец

065B2397

VFG2 PN16 125/160 2-пътен фланци подаваща/връщ.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionVentil VFG2 KVS160 125 16 GG
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVFG 2
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]125 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]15.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.35
Клас на наляганеPN 16
Материал на конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Характеристика
Стойност
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеVFG2 PN16 125/160 2-пътен фланци подаваща/връщ.
Позиция на шпинделаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.03
Размер на вентилаDN 125
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]200 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.28
Фактор на кавитация 25%0.50
Фактор на кавитация 50%0.42
Фактор на кавитация 75%0.35
ФункцияПреливен
Характеристика на потокаЛинейна оптимизирана
Ход [mm]20.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло75 Kilogram
Нето тегло68.8 Kilogram
Volume198.849 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421803141
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens