Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 16, DN 32, Дебит [m3/h]: 0.15 - 7.3, Външна резба, G 1 3/4 A, Версия за монтаж: свободно

003H6716

AVQ PN16 32/10 /0,2 резба подаваща/връщur

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionAVQ PN16 32/10 /0,2 thread flow/return
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP0
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVQ
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]7.30 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]7.30 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.15 m³/h
Диаметър [mm]32 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]12.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаЧервен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAVQ PN16 32/10 /0,2 резба подаваща/връщur
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 1 3/4 A
Размер на вентилаDN 32
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаNone
Типове връзкиВъншна резба
Фактор на кавитация 100%0.38
Фактор на кавитация 25%0.64
Фактор на кавитация 50%0.57
Фактор на кавитация 75%0.55
ФункцияРегулатор на дебит
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QДа
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.358 Kilogram
Нето тегло2.358 Kilogram
Volume4.484 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421542378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm