Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 50, Дебит [m3/h]: 0.8 - 15, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003H6732

AVQ PN25 50/25 /0,2 фланец подаваща/връщаща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionAVQ PN25 50/25 /0,2 flange flow/return
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP16
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVQ
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]12.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]15.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.80 m³/h
Диаметър [mm]50 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]16.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Характеристика
Стойност
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAVQ PN25 50/25 /0,2 фланец подаваща/връщаща
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер на вентилаDN 50
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаNone
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.34
Фактор на кавитация 25%0.58
Фактор на кавитация 50%0.52
Фактор на кавитация 75%0.50
ФункцияРегулатор на дебит
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QДа
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13.512 Kilogram
Нето тегло13.512 Kilogram
Volume17.505 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421542538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm