Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 25, DN 32, Дебит [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Фланец, Версия за монтаж: Връщаща

003H6563

AVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 фл. връщ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionAVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 fla ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP16
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажВръщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVPQ
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]8.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]10.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.40 m³/h
Диаметър [mm]32 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]16.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Материал на уплътнение DPEPDM
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.20 bar
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 фл. връщ
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер на вентилаDN 32
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.38
Фактор на кавитация 25%0.64
Фактор на кавитация 50%0.57
Фактор на кавитация 75%0.55
ФункцияРегулатор на диф. налягане и дебит
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QДа
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.672 Kilogram
Нето тегло10.672 Kilogram
Volume26.113 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421540824
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm