Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: Дебит

003H6555

AVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 рзб подаваща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 thr flow
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP16
Product line08
SCIP dossier no.5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
SCIP dossier product nameAVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажДебит
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVPQ 4
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]0.86 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]0.90 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.03 m³/h
Диаметър [mm]15 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]20.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.02
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаЧервен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Материал на уплътнение DPEPDM
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]2.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.30 bar
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 рзб подаваща
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 3/4 A
Размер на вентилаDN 15
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
Типове връзкиВъншна резба
Фактор на кавитация 100%0.41
Фактор на кавитация 25%0.69
Фактор на кавитация 50%0.62
Фактор на кавитация 75%0.60
ФункцияРегулатор на диф. налягане и дебит
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QДа
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.435 Kilogram
Нето тегло5.435 Kilogram
Volume10.742 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421540749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm