AVPQ 4, PN 25, DN 50, Дебит [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Външна резба, G 2 1/2 A, Версия за монтаж: Дебит
003H6554
AVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 рзб подаваща
003H6554
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Material Description | AVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 thr flow |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| PN алтернативно VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | 054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303 |
| SCIP dossier product name | AVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | Дебит |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AVPQ 4 |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Дебит [m3/h] | 12.00 m³/h |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 15.00 m³/h |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 0.80 m³/h |
| Диаметър [mm] | 50 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 16.00 bar |
| Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Кавитационен фактор | 0.60 |
| Клас на налягане | PN 25 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.05 |
| Материал на DP конуса на вентила | Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As |
| Материал на мембраната на актуатора | EPDM |
| Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4571 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Материал на уплътнение DP | EPDM |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 1.00 bar |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.20 bar |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Ограничаване на дебита | Не |
| Описание | AVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 рзб подаваща |
| Положение на стержена | Нормално отворено |
| Приложение | Топлофикация |
| Размер за присъединяване | G 2 1/2 A |
| Размер на вентила | DN 50 |
| Регулатор на налягане | Регулатор на диференциално налягане |
| Регулиране на дебит | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип настройка | Adjustable |
| Типове връзки | Външна резба |
| Фактор на кавитация 100% | 0.34 |
| Фактор на кавитация 25% | 0.58 |
| Фактор на кавитация 50% | 0.52 |
| Фактор на кавитация 75% | 0.50 |
| Функция | Регулатор на диф. налягане и дебит |
| Функция VSP - P | Да |
| Функция VSP - Q | Да |
| Функция VSP - T | Не |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 9.021 Kilogram |
| Нето тегло | 9.021 Kilogram |
| Volume | 26.46 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |