Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 16, DN 20, Дебит [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.3 bar - 0.3 bar, Външна резба, G 1 A, Версия за монтаж: Връщаща

003H6420

AVPB-F PN16 20/6,3 0,3 резба връщаща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb виртуално0.2
Kvs стойности [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionAVPB-F PN16 20/6,3 0,3 thread return
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP0
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажВръщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVPB-F
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]4.50 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]4.50 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.10 m³/h
Диаметър [mm]20 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]12.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]0.02
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентилаЧервен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Характеристика
Стойност
Материал на уплътнение DPEPDM
Налична EPDYes
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]0.30 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.30 bar
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеAVPB-F PN16 20/6,3 0,3 резба връщаща
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 1 A
Размер на вентилаDN 20
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаFixed
Типове връзкиВъншна резба
Фактор на кавитация 100%0.41
Фактор на кавитация 25%0.69
Фактор на кавитация 50%0.62
Фактор на кавитация 75%0.60
ФункцияОграничител на диф. налягане и дебит
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QДа
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.748 Kilogram
Нето тегло1.748 Kilogram
Volume4.519 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421539392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm