AFQ 2, PN 40, 0.2 bar - 0.2 bar, 160 cm²
003G5602
Функция: Регулатор на дебит
003G5602
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN40 0,2 160cm2 int. spring |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вид на продукта | AFQ 2 |
| Група продукти | Актуатори - налягане и дебит |
| Диаметър [mm] [Макс.] | 125 mm |
| Диаметър [mm] [Мин.] | 15 mm |
| Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Клас на налягане | PN 40 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на мембраната на актуатора | EPDM (кръгла, армирана с влакна) |
| Материал на тялото | Стомана, мат. No1.0345, поцинкована |
| Монтаж (подаваща / връщаща линия) | flow |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.20 bar |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.20 bar |
| Настройка на диференциалното налягане [бaр] | 0.20 bar |
| Номинално налягане [bar] | 40 bar |
| Ограничаване на дебита | Не |
| Приложение | Централизирано отопление и охлаждане |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 40 bar |
| Размер на актуатора [cm2] | 160 cm² |
| Регулатор на налягане | Няма |
| Регулиране на дебит | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип настройка | Fixed |
| Функция | Регулатор на дебит |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 11.235 Kilogram |
| Нето тегло | 9.9 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 44.214 Liter |
| EAN/UPC | 5710104096551 |