AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.2 bar - 0.2 bar, 320 cm²

003G5598

Функция: Регулатор на дебит

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN40 0,2 320cm2 int. spring
Mounting (flow / return)flow
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажсвободно
Вид на продуктаAFQ 2
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]250 mm
Диаметър [mm] [Мин.]150 mm
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 40
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на тялотоСтомана, мат. No1.0345, поцинкована
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]0.2 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.2 bar
Настройка на диференциалното налягане [бaр]0.20 bar
Номинално налягане [bar]40 bar
Ограничаване на дебитаНе
ПриложениеЦентрализирано отопление и охлаждане
Работно налягане [bar] [Макс.]40 bar
Размер на актуатора [cm2]320 cm²
Регулатор на наляганеНяма
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаFixed
ФункцияРегулатор на дебит

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15.7 Kilogram
Нето тегло15.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume45.731 Liter
EAN/UPC5710104096544