Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,5 320cm2 int. spring
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажсвободно
Вид на продуктаAFQ 2
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]250 mm
Диаметър [mm] [Мин.]150 mm
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.50 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 16
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на тялотоСтомана, мат. No1.0345, поцинкована
Монтаж (подаваща / връщаща линия)return
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]0.50 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.50 bar
Настройка на диференциалното налягане [бaр]0.50 bar
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаНе
ПриложениеЦентрализирано отопление и охлаждане
Работно налягане [bar] [Макс.]16 bar
Размер на актуатора [cm2]320 cm²
Регулатор на наляганеНяма
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаFixed
ФункцияРегулатор на дебит

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13.685 Kilogram
Нето тегло13 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume44.543 Liter
EAN/UPC5714279086522