Render - AFPQ - 003G1029, 003G1031, 003G1032, 003G1033, 003G1035, 003G1036

AFPQ, PN 40, 0.15 bar - 1.5 bar, 0.5 bar, 250 cm², ЧЕРВЕН

003G1032

AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 червена

Препоръчителна замяна: 003G5713, 003G5717

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFPQ PN40 0,15 - 1,5
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажВръщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFPQ
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]250 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]1.50 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.50 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 40
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на тялотоSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.50 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.15 bar
Номинално налягане [bar]40 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 червена
Работно налягане [bar] [Макс.]40 bar
Размер на актуатора [cm2]250 cm²
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияРегулатор на диф. налягане и дебит
ЦвятЧЕРВЕН

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло26.664 Kilogram
Нето тегло26.664 Kilogram
Volume49.141 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421808467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm