AFPQ, 0.10 bar - 0.70 bar, 0.50 bar, 250 cm² 003G1030

AFPQ, PN 40, 0.1 bar - 0.7 bar, 0.2 bar, 250 cm², Жълт

003G1029

Функция: Регулатор на диф. налягане и дебит

Препоръчителна замяна: 003G5710, 003G5714

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFPQ PN40 0,1 - 0,7
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажВръщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFPQ
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]250 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]0.70 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 40
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на тялотоSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]0.70 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.10 bar
Номинално налягане [bar]40 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAFPQ PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 жълта
Работно налягане [bar] [Макс.]40 bar
Размер на актуатора [cm2]250 cm²
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияРегулатор на диф. налягане и дебит
ЦвятЖълт

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло24.857 Kilogram
Нето тегло24.857 Kilogram
Volume49.421 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421808436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm