AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5712

Функция: Регулатор на диф. налягане и дебит

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,2 160cm2 yellow
Mounting (flow / return)return
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажВръщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFPQ 2
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]125 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]1.50 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]0.50 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.2 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 40
Характеристика
Стойност
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на тялотоСтомана, мат. No1.0345, поцинкована
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.5 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.5 bar
Номинално налягане [bar]40 bar
Ограничаване на дебитаНе
Работно налягане [bar] [Макс.]40 bar
Размер на актуатора [cm2]160 cm²
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияРегулатор на диф. налягане и дебит

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло32.2 Kilogram
Нето тегло21.6 Kilogram
Volume191.52 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162388440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm