Render - AFPB-F - 003G1026

AFPB-F, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1026

AFPB-F PB25 0,2 250cm2 вътр. пружина

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb виртуално0.2
Material DescriptionAFPB-F PB25 0,2 250cm2 int. spring
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
SCIP dossier no.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product nameAFP/A/B
Версия за монтажВръщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFPB-F
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]125 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]0.20 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Клас на наляганеPN 25
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]0.20 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.20 bar
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеAFPB-F PB25 0,2 250cm2 вътр. пружина
Работно налягане [bar] [Макс.]25 bar
Размер на актуатора [cm2]250 cm²
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Тип настройкаFixed
ФункцияОграничител на диф. налягане и дебит
Ход [mm]7.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло48.5 Kilogram
Нето тегло9.6 Kilogram
Volume65.25 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421808405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm