AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5621

Функция: Регулатор на диф. налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFP 2 PN40 0,1-0,35 640cm2 yellow
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Spring colouryellow
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFP 2
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]250 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 40
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на тялотоСтомана, мат. No1.0345, поцинкована
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]0.35 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.1 bar
Номинално налягане [bar]40 bar
Ограничаване на дебитаНе
Работно налягане [bar] [Макс.]40 bar
Размер на актуатора [cm2]640 cm²
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитНе
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияРегулатор на диф. налягане

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло53.5 Kilogram
Нето тегло45.34 Kilogram
Volume181.384 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162388341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm