AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5615

Функция: Регулатор на диф. налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFP 2 PN40 1-3 80cm2 yellow
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Spring colouryellow
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажсвободно
Вид на продуктаAFP 2
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]125 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 40
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на тялотоСтомана, мат. No1.0345, поцинкована
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]3.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]1.00 bar
Номинално налягане [bar]40 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеDifferential pressure actuator
Работно налягане [bar] [Макс.]40 bar
Размер на актуатора [cm2]80 cm²
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияРегулатор на диф. налягане

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло11.3 Kilogram
Нето тегло11.285 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume51.33 Liter
EAN/UPC5710104523125