AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5607

Функция: Регулатор на диф. налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFP 2 PN16 1-2,5 160cm2red
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Spring colourred
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFP 2
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]250 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 16
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на тялотоСтомана, мат. No1.0345, поцинкована
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]2.5 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]1 bar
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеДиференциално налягане - задвижка
Работно налягане [bar] [Макс.]16 bar
Размер на актуатора [cm2]160 cm²
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияРегулатор на диф. налягане

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13.2 Kilogram
Нето тегло12 Kilogram
Volume52.392 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104096261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm