V74D52, PN 25, DN 25, Дебит [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Външна резба, Версия за монтаж: свободно
065-4209
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
065-4209
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Material Description | V74D52 PN25 25/8 1,0-5,5 thr flo/ret |
| Product line | 08 |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | V74D52 |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Дебит [m3/h] | 0.00 m³/h |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 0.00 m³/h |
| Диаметър [mm] | 25 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 12.00 bar |
| Допустими работни флуиди | Termo oil |
| Клас на налягане | PN 25 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.02 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на тялото на вентила | Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5) |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 5.50 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 1.00 bar |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Ограничаване на дебита | Не |
| Описание | V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5 |
| Приложение | Топлофикация |
| Размер на актуатора [cm2] | 31 cm² |
| Размер на вентила | DN 25 |
| Регулатор на налягане | Регулатор за понижаване на налягането |
| Регулиране на дебит | Не |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Тип настройка | Adjustable |
| Типове връзки | Външна резба |
| Функция | Регулатор за понижаване на налягането |
| Функция VSP - P | Да |
| Функция VSP - Q | Не |
| Функция VSP - T | Не |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.414 Kilogram |
| Нето тегло | 3.414 Kilogram |
| Volume | 9.52 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421805725 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |