Controller - V73 - D52 065-4208 + 065-4209

V74D52, PN 25, DN 20, Дебит [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Външна резба, Версия за монтаж: свободно

065-4208

V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 рзб под/връщ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionV74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 thr flo/ret
Product line08
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаV74D52
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]0.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]0.00 m³/h
Диаметър [mm]20 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]12.00 bar
Допустими работни флуидиTermo oil
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.02
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на тялото на вентилаЧервен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]5.50 bar
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]1.00 bar
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеV74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 рзб под/връщ
ПриложениеТоплофикация
Размер на актуатора [cm2]31 cm²
Размер на вентилаDN 20
Регулатор на наляганеРегулатор за понижаване на налягането
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Тип настройкаAdjustable
Типове връзкиВъншна резба
ФункцияРегулатор за понижаване на налягането
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.348 Kilogram
Нето тегло3.348 Kilogram
Volume9.24 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421805718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm