AFD, 0.10 bar

AFD за масло, PN 25, 0.2 bar - 1.5 bar, 250 cm², ЧЕРВЕН

003G1486

Функция: Регулатор за понижаване на налягането

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,15-1,5 250cm2 red
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Версия за монтажДебит
Вид на продуктаAFD за масло
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]50 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]1.50 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]0.20 bar
Допустими работни флуидиTermo oil
Клас на наляганеPN 25
Материал на тялотоSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.50 bar
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.15 bar
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAFD МАСЛО PB25 0,15-1,5 250cm2 червена
Работно налягане [bar] [Макс.]25 bar
Размер на актуатора [cm2]250 cm²
Регулатор на наляганеРегулатор за понижаване на налягането
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияРегулатор за понижаване на налягането
ЦвятЧЕРВЕН

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14.382 Kilogram
Нето тегло14.382 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume48.735 Liter
EAN/UPC5702421817339