Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA за масло, PN 25, 0.2 bar - 1.2 bar, 250 cm²

003G1473

Функция: Преливен регулатор на налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFA OIL PB25 0,15-1,2 250cm2 silver
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Версия за монтажБайпас
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFA за масло
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]50 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]1.20 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]0.20 bar
Допустими работни флуидиTermo oil
Клас на наляганеPN 25
Материал на тялотоСтомана, мат. № 1.0338, поцинкована и жълто хромирана
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.50 bar
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.15 bar
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAFD МАСЛО PB25 0,15-1,2 250cm2 сребриста
Работно налягане [bar] [Макс.]25 bar
Размер на актуатора [cm2]250 cm²
Регулатор на наляганеПреливен регулатор на налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияПреливен регулатор на налягане
ЦвятSilver

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13 Kilogram
Нето тегло13 Kilogram
Volume47.317 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421815595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm