AFA за масло, PN 25, 0.5 bar - 2.5 bar, 80 cm², Жълт
003G1047
Функция: Преливен регулатор на налягане
003G1047
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AFA OIL PB25 0,5-2,5 80cm2 yellow |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Версия за монтаж | Байпас |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AFA за масло |
| Група продукти | Актуатори - налягане и дебит |
| Диаметър [mm] [Макс.] | 50 mm |
| Диаметър [mm] [Мин.] | 15 mm |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] | 2.50 bar |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] | 0.50 bar |
| Допустими работни флуиди | Termo oil |
| Клас на налягане | PN 25 |
| Материал на тялото | Стомана, мат. № 1.0338, поцинкована и жълто хромирана |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 2.50 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.50 bar |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Ограничаване на дебита | Не |
| Описание | AFA МАСЛО PB25 0,5-2,5 80cm2 жълта |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 25 bar |
| Размер на актуатора [cm2] | 80 cm² |
| Регулатор на налягане | Преливен регулатор на налягане |
| Регулиране на дебит | Не |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип настройка | Adjustable |
| Функция | Преливен регулатор на налягане |
| Цвят | Жълт |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 8.55 Kilogram |
| Нето тегло | 8.55 Kilogram |
| Volume | 26.485 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808610 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |