AFA за масло, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²
003G1046
Функция: Преливен регулатор на налягане
003G1046
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AFA OIL PN25 1 - 5 |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| SCIP dossier product name | AFD/A |
| Версия за монтаж | Байпас |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AFA за масло |
| Група продукти | Актуатори - налягане и дебит |
| Диаметър [mm] [Макс.] | 50 mm |
| Диаметър [mm] [Мин.] | 15 mm |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] | 5.00 bar |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] | 1.00 bar |
| Допустими работни флуиди | Termo oil |
| Клас на налягане | PN 25 |
| Материал на тялото | Стомана, мат. № 1.0338, поцинкована и жълто хромирана |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 5.00 bar |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 1.00 bar |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Ограничаване на дебита | Не |
| Описание | AFA МАСЛО PB25 1-5 80cm2 сребриста |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 25 bar |
| Размер на актуатора [cm2] | 80 cm² |
| Регулатор на налягане | Преливен регулатор на налягане |
| Регулиране на дебит | Не |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип настройка | Adjustable |
| Функция | Преливен регулатор на налягане |
| Цвят | Silver |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 9.917 Kilogram |
| Нето тегло | 9.917 Kilogram |
| Volume | 25.831 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808603 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |