Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Успокоители на поток, За клапани: VFGS2

065B2779

Успокоител на поток за вентили VFGS2 DN100, 125

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFD DN 100/125
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаУспокоители на поток
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Характеристика
Стойност
За вентил с ном. размерDN 100DN 125
За клапаниVFGS2
ОписаниеУспокоител на поток за вентили VFGS2 DN100, 125
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]125 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]100 mm
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.413 Kilogram
Нето тегло2.413 Kilogram
Volume4.719 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm