Успокоители на поток, За клапани: VFGS2
065B2778
Успокоител на поток за вентили VFGS2 DN65, 80
065B2778
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FD DN 65/80 |
| Product line | 08 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Успокоители на поток |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| За вентил с ном. размер | DN 65DN 80 |
| За клапани | VFGS2 |
| Описание | Успокоител на поток за вентили VFGS2 DN65, 80 |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.] | 80 mm |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.] | 65 mm |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.865 Kilogram |
| Нето тегло | 0.865 Kilogram |
| Volume | 4.864 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813447 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |