Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Успокоители на поток, За клапани: VFGS2

065B2777

Успокоител на поток за вентили VFGS2 DN40, 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFD DN 40/50
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаУспокоители на поток
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Характеристика
Стойност
За вентил с ном. размерDN 40DN 50
За клапаниVFGS2
Количество в опаковка от определен вид12 pc
ОписаниеУспокоител на поток за вентили VFGS2 DN40, 50
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]50 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]40 mm
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.302 Kilogram
Нето тегло0.302 Kilogram
Volume1.371 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421813430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm