Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Успокоители на поток, За клапани: VFGS2

065B2775

Успокоител на поток за вентили VFGS2 DN15, 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFD DN 15/20
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаУспокоители на поток
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Характеристика
Стойност
За вентил с ном. размерDN 15DN 20
За клапаниVFGS2
Количество в опаковка от определен вид12 pc
ОписаниеУспокоител на поток за вентили VFGS2 DN15, 20
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]20 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.199 Kilogram
Нето тегло0.199 Kilogram
Volume1.87 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421813416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm