Impulse tubes, product type: AVPL 003L5043

Импулсни тръби, 3 mm, G 1/16, 2500 mm, За тип на продукта: AVPL

003L5043

Импулсна тръба комплект 1,6 G1/16, fi3x2,5m

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16, fi3x2,5m
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]3 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Дължина [mm]2500.0 mm
За тип на продуктаAVPL
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид10 pc
МатериалCOPPER
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеИмпулсна тръба комплект 1,6 G1/16, fi3x2,5m
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]16 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]15 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Размер за присъединяванеG 1/16
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.144 Kilogram
Нето тегло0.144 Kilogram
Volume0.496 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104028149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm