Нипел, G1/16-R3/8
003L5042
Нипел, G1/16-R3/8
003L5042
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nipple, G1/16-R3/8 |
| Product line | 08 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Пресфитинги за импулсни тръби |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал | Месинг CW617N |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Описание | Нипел, G1/16-R3/8 |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.] | 16 bar |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.] | 16 bar |
| Размер за присъединяване | G 1/16 R3/8 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.039 Kilogram |
| Нето тегло | 0.038 Kilogram |
| Volume | 0.009 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421600108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |