Impulse tube set AH G1/16#, fi 3x1,5m

Импулсни тръби, 3 mm, G 1/16, 5000 mm, За тип на продукта: AVPL

003L3562

Импулсна тръба комплект AH G1/16#, fi3x5m

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16", fi3x5m
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]3 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Дължина [mm]5000.0 mm
За тип на продуктаAVPL
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид12 pc
МатериалCOPPER
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеИмпулсна тръба комплект AH G1/16#, fi3x5m
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]16 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]15 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Размер за присъединяванеG 1/16
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.276 Kilogram
Нето тегло0.276 Kilogram
Volume0.95 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104028125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm