Импулсни тръби, 3 mm, G 1/16, 1500 mm, За тип на продукта: AVPL
003L3561
Импулсна тръба комплект AH G1/16#, fi3x1,5m
003L3561
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16", fi3x1,5m |
| Product line | 08 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Импулсни тръби |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Диаметър [mm] | 3 mm |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Дължина [mm] | 1500.0 mm |
| За тип на продукта | AVPL |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Материал | COPPER |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Описание | Импулсна тръба комплект AH G1/16#, fi3x1,5m |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.] | 16 bar |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.] | 16 bar |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.] | 15 mm |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.] | 15 mm |
| Размер за присъединяване | G 1/16 |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.09 Kilogram |
| Нето тегло | 0.09 Kilogram |
| Volume | 0.22 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |