10 пресфит.имп.тръба задв. Ф6x1mmG1/8#Ф1
003H6931
10 пресфит.имп.тръба задв. Ф6x1mmG1/8#Ф1
003H6931
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.t.act fi6x1mmG1/8"fi1 |
| Product line | 08 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Пресфитинги за импулсни тръби |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| Материал | Месинг |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Описание | 10 пресфит.имп.тръба задв. Ф6x1mmG1/8#Ф1 |
| Размер за присъединяване | G 1/8 |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.35 Kilogram |
| Нето тегло | 0.35 Kilogram |
| Volume | 0.098 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421545379 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |