Импулсни тръби, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, За тип на продукта: AV(P)QM (T)
003H6929
Имп. тръба за рег. на нал. за гама AV, 1 бр.
003H6929
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Imp.tube for press.red.for AV range,1pcs |
| Product line | 08 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Импулсни тръби |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Диаметър [mm] | 6 mm |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Дължина [mm] | 1500.0 mm |
| За тип на продукта | AV(P)QM (T) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал | COPPER |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Описание | Имп. тръба за рег. на нал. за гама AV, 1 бр. |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.] | 25 bar |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.] | 25 bar |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.] | 50 mm |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.] | 15 mm |
| Размер за присъединяване | R 1/2 |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.16 Kilogram |
| Нето тегло | 0.146 Kilogram |
| Volume | 0.6 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421549667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |