Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Импулсни тръби, 6 mm, Мед Cu-DHP CW024A H040, За тип на продукта: AV(P)QM (T)

003H6926

Сервизен компл. имп. тръба стара/нова гама AV

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionService imp.tube set old/new AV range
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Характеристика
Стойност
Диаметър [mm]6 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
За тип на продуктаAV(P)QM (T)
Количество в опаковка от определен вид8 pc
МатериалМед Cu-DHP CW024A H040
ОписаниеСервизен компл. имп. тръба стара/нова гама AV
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.386 Kilogram
Нето тегло0.37 Kilogram
Volume3537.6 Cubic centimeter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421544433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm