10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

10 пресфит. имп.тръба тръба fi 6x1mmR1/2

003H6859

10 пресфит. имп.тръба тръба fi 6x1mmR1/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/2
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаПресфитинги за импулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид10 pc
МатериалМесинг
Номинално налягане [bar]25 bar
Описание10 пресфит. имп.тръба тръба fi 6x1mmR1/2
Размер за присъединяванеR 1/2
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.801 Kilogram
Нето тегло0.801 Kilogram
Volume0.421 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421541593
Proposition 65No significant risk