10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

10 пресфит. имп.тръба тръба fi 6x1mmR1/8

003H6857

10 пресфит. имп.тръба тръба fi 6x1mmR1/8

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/8
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаПресфитинги за импулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид20 pc
МатериалМесинг
Номинално налягане [bar]25 bar
Описание10 пресфит. имп.тръба тръба fi 6x1mmR1/8
Размер за присъединяванеR 1/8
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.199 Kilogram
Нето тегло0.199 Kilogram
Volume0.067 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421541562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm