Accessory - For AV program - Combination Piece K3 - 003H6856

Свързващо звено K3, M45 / 3 x M45

003H6856

Свързващо звено K3, M45 / 3 x M45

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCombination Piece K3, M45 / 3 x M45
Product line08
SCIP dossier no.ab4685be-e1c3-4743-8859-422b2b9c18ad
SCIP dossier product nameCombination Piece K3
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаСвързващи звена
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Количество в опаковка от определен вид10 pc
МатериалСферографитен чугун GGG 40.3
ОписаниеСвързващо звено K3, M45 / 3 x M45
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.237 Kilogram
Нето тегло1.237 Kilogram
Volume1.13 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421544457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm