Свързващо звено K2, M45 / 2 x M45
003H6855
Свързващо звено K2, M45 / 2 x M45
003H6855
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Combination Piece K2, M45 / 2 x M45 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | 0e60a94f-a4d1-4f6b-94e7-1be2c8b3e54c |
| SCIP dossier product name | Combination Piece K2 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Свързващи звена |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Материал | Сферографитен чугун GGG 40.3 |
| Описание | Свързващо звено K2, M45 / 2 x M45 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.998 Kilogram |
| Нето тегло | 0.998 Kilogram |
| Volume | 1.12 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544440 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |