Импулсни тръби, 6 mm, R 3/8, 1500 mm, Мед Cu-DHP CW024A H040, За тип на продукта: AV(P)QM (T)
003H6853
Импулсна тръба комплект AV R 3/8##,fi 6x1,5m
003H6853
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Impulse tube set AV R 3/8"",fi 6x1,5m |
| Product line | 08 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Импулсни тръби |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Диаметър [mm] | 6 mm |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Дължина [mm] | 1500.0 mm |
| За тип на продукта | AV(P)QM (T) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Материал | Мед Cu-DHP CW024A H040 |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Описание | ,fi 6x1,5m |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.] | 50 mm |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.] | 15 mm |
| Размер за присъединяване | R 3/8 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.384 Kilogram |
| Нето тегло | 0.252 Kilogram |
| Volume | 3.267 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541579 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |