Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Импулсни тръби, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Мед Cu-DHP CW024A H040, За тип на продукта: AV(P)QM (T)

003H6852

Импулсна тръба комплект AV R 1/8##,fi 6x1,5m

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tube set AV R 1/8"",fi 6x1,5m
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]6 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Дължина [mm]1500.0 mm
Характеристика
Стойност
За тип на продуктаAV(P)QM (T)
МатериалМед Cu-DHP CW024A H040
Номинално налягане [bar]25 bar
Описание,fi 6x1,5m
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]50 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Размер за присъединяванеR 1/8
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.362 Kilogram
Нето тегло0.342 Kilogram
Volume3.927 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421541555
Proposition 65No significant risk