AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Версия за монтаж: Дебит

003H6851

Детайл задв. и рег. PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 подаваща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
Product line08
Версия за монтажДебит
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаЗадвижки и настройващи части
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Характеристика
Стойност
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]2.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]0.30 bar
За тип на продуктаAVPQ4
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]2.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.30 bar
ОписаниеДетайл задв. и рег. PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 подаваща
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.596 Kilogram
Нето тегло4.568 Kilogram
Volume9.455 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm