Actuators and adjustment parts, For product type: SAVA, SAVD, 3.00 bar - 11.00 bar 003H6848

Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6848

Част д. рег. задв. PN25 3-11 SAVA-D

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLow.Act.Adj.part, PN25, 3-11, SAVA-D
Product line08
Вид на продуктаЗадвижки и настройващи части
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]11.00 bar
Характеристика
Стойност
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]3.00 bar
За тип на продуктаSAVA, SAVD
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]11.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]3.00 bar
ОписаниеЧаст д. рег. задв. PN25 3-11 SAVA-D
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.623 Kilogram
Нето тегло4.623 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume7.9 Liter
EAN/UPC5702421553039