Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6847
Актуатор PN25 3-11 SAVA, SAVD байп/вр/под
003H6847
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
| Product line | 08 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Задвижки и настройващи части |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] | 11.00 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] | 3.00 bar |
| За тип на продукта | SAVA, SAVD |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 11.00 bar |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 3.00 bar |
| Описание | Актуатор PN25 3-11 SAVA, SAVD байп/вр/под |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.409 Kilogram |
| Нето тегло | 6.409 Kilogram |
| Volume | 7.9 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |