Actuators and adjustment parts_003H6845

Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6846

Актуатор PN25 1-4,5 SAVA, SAVD байп/вр/под

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаЗадвижки и настройващи части
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]5.00 bar
Характеристика
Стойност
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]1.00 bar
За тип на продуктаSAVA, SAVD
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]4.50 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]1.00 bar
ОписаниеАктуатор PN25 1-4,5 SAVA, SAVD байп/вр/под
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.757 Kilogram
Нето тегло4.695 Kilogram
Volume10.944 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421553015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm